Фиксатор для кабельного лотка лестничного типа KLL 52 A2

Артикул, номер 6221073 | EAN 4012195849896

6221073 / KLL 52 A2
52 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления кабельных лестничных лотков на стальных балках.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 52x88x5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6588 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6588 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KLL 52 A2 52 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6221073
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KLL 52 A2 / 6221073 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KLL 52 A2 / 6221073 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KLL 52 A2 / 6221073 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KLL 52 A2 / 6221073 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KLL 52 A2 / 6221073 , 0.13MB , pdf

KLL 52 A2 / 6221073
Загрузить