Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS

Артикул, номер 6062300 | EAN 4012196146352

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для безболтового крепления разделительных полочек.

Применение в кабельных лотках типов MKS, SKS, EKS.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Упаковка без пластмассы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0576 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0576 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KS MKS SKS FS 6062300
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KS MKS SKS FS / 6062300 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KS MKS SKS FS / 6062300 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KS MKS SKS FS / 6062300 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KS MKS SKS FS / 6062300 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KS MKS SKS FS / 6062300 , 0.13MB , pdf

KS MKS SKS FS / 6062300
Загрузить