- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для крепления монтажного профиля тип MS4022 на стойках IS 8.
Комплект состоит из 2-х креплений для перекладин, 2-х болтов с шестигранной головкой M8 x 16 мм и 4-х болтов с шестигранной головкой M10 x 25 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Klemmkopfplatte Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления нет Подходит для форм профиля I-образный профиль Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3138 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 2 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3138 кг CO2e / 2 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SA MS4022 FT / 6007496 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SA MS4022 FT / 6007496 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SA MS4022 FT / 6007496 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SA MS4022 FT / 6007496 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SA MS4022 FT / 6007496 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский