Фиксатор для перекладины лотка

Артикул, номер 6007498 | EAN 4012195439479

Описание продукта
Описание продукта
Комплект для крепления монтажного профиля типа MS4022 на стальном каркасе.

Комплект состоит из двух траверс, 2 винтов с полукруглой головкой M8 x 16 мм и 4 винтов с шестигранной головкой с острием M10 x 30.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления нет
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,023 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,023 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SAA MS4022 FT 6007498
5 пар
Загрузки

Техническая спецификация SAA MS4022 FT / 6007498 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Заявление о соответствии для Великобритании SAA MS4022 FT / 6007498 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SAA MS4022 FT / 6007498 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SAA MS4022 FT / 6007498 , 0.13MB , pdf

SAA MS4022 FT / 6007498
Загрузить