Фиксатор для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 7408650 | EAN 4012195116745

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения для установки в накладках монтажных коробок, в монтажных коробках, модульных рамках и напольных боксах Telitank T4L и T8NL для соответствующей стандартам разгрузки кабеля от натяжения подводимых линий.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Материал Полиамид
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0097 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0097 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZE2 3 7408650
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZE2 3 / 7408650 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ZE2 3 / 7408650 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZE2 3 / 7408650 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта ZE2 3 / 7408650, 21.15 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.