- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления проволочных лотков к полу или дистанционной скобе типа DBL.
Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 7 mm Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 60x40 Размер 60 x 40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 60 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0971 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0971 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKS 50 07 FT / 6015271 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKS 50 07 FT / 6015271 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GKS 50 07 FT / 6015271 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GKS 50 07 FT / 6015271 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKS 50 07 FT / 6015271 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский