- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных кабельных лотках.
В комплект поставки входит болт FRS M6 x 20 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 38 x 24 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,054 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,054 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKT 38 FT / 6017061 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKT 38 FT / 6017061 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GKT 38 FT / 6017061 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKT 38 FT / 6017061 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский