- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления монтажного угла типа MW 45 и MW 90 к проволочному кабельному лотку типа CGR.
Включает самостопорящуюся гайку M6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 6 mm Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер M6x20 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0427 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0427 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KS 23 35 FT / 6015174 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KS 23 35 FT / 6015174 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KS 23 35 FT / 6015174 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KS 23 35 FT / 6015174 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский