Фиксатор G

Артикул, номер 6016674 | EAN 4012195694052

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для напольного крепления проволочных лотков шириной 50 мм.
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
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 27,5 mm
Ширина 27 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0345 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0345 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKB 34 G 6016674
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKB 34 G / 6016674 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKB 34 G / 6016674 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKB 34 G / 6016674 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKB 34 G / 6016674 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKB 34 G / 6016674 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKB 34 G / 6016674
Загрузить