- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных лотках.
Включает болт FRS M6 x 20 с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 38 x 24 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0518 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0518 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKT 38 G / 6017037 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKT 38 G / 6017037 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GKT 38 G / 6017037 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GKT 38 G / 6017037 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKT 38 G / 6017037 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский