Фиксатор горизонтальный BFK 153 A2

Артикул, номер 6003873 | EAN 4012196049561

6003873 / BFK 153 33 A2
101 mm
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.

Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система располагается горизонтально.
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
Исполнение Прочее
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 20 mm
Размер b 101 mm
Размер B 153 mm
Размер B1 101 mm
Ширина 153 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9526 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9526 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BFK 153 33 A2 101 mm 6003873
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BFK 153 33 A2 / 6003873 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BFK 153 33 A2 / 6003873 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BFK 153 33 A2 / 6003873 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BFK 153 33 A2 / 6003873 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BFK 153 33 A2 / 6003873 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

BFK 153 33 A2 / 6003873
Загрузить