- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система располагается горизонтально.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Прочее Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля C-образный профиль Размер 187X33 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 20 mm Размер B 187 mm Размер b 135 mm Размер B1 135 mm Ширина 187 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2726 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2726 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BFK 187 33 A2 / 6003879 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BFK 187 33 A2 / 6003879 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BFK 187 33 A2 / 6003879 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BFK 187 33 A2 / 6003879 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BFK 187 33 A2 / 6003879 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Казахстан - Русский