Фиксатор кабельного лотка лестничного типа KLL 32 FT

Артикул, номер 6221061 | EAN 4012195849841

6221061 / KLL 32 FT
32 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления кабельных лестничных лотков на стальных балках.
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
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 32x88x5
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет цинковый

Размеры

Высота 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5467 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5467 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KLL 32 FT 32 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6221061
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KLL 32 FT / 6221061 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KLL 32 FT / 6221061 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KLL 32 FT / 6221061 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KLL 32 FT / 6221061 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KLL 32 FT / 6221061 , 0.13MB , pdf

KLL 32 FT / 6221061
Загрузить