Фиксатор кабельного лотка лестничного типа KLL 52 FT

Артикул, номер 6221071 | EAN 4012195849889

6221071 / KLL 52 FT
52 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления кабельных лестничных лотков на стальных балках.
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
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 52x88x5
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет цинковый

Размеры

Высота 52 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6867 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6867 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KLL 52 FT 52 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6221071
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KLL 52 FT / 6221071 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KLL 52 FT / 6221071 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KLL 52 FT / 6221071 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KLL 52 FT / 6221071 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KLL 52 FT / 6221071 , 0.13MB , pdf

KLL 52 FT / 6221071
Загрузить