Фиксатор крышки OK-K 45

Артикул, номер 6116116 | EAN 4012196176236

6116116 / OK-K 45
45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор крышки для прокладки кабелей в коробе Rapid 45, позволяет увеличить жесткость кабельного короба Rapid 45.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Коэффициент прочности IK08
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Потолочный монтаж нет
С выравниванием потенциалов нет
Серия продукции Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 18,4 mm
Длина 15 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,027 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,027 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина верхних крышек Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OK-K 45 45 mm 6116116
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OK-K 45 / 6116116 , 0.14MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности OK-K 45 / 6116116 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OK-K 45 / 6116116 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OK-K 45 / 6116116 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OK-K 45 / 6116116 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.