- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор крышки предназначен для универсального крепления неперфорированной крышки к листовым и проволочным лоткам, а также мини-каналам AZ.
Для проволочных лотков с боковой стенкой высотой 35 мм данный фиксатор крышки не подходит.
В зависимости от ширины лотка для надежного крепления 3-метровой крышки используются 4-6 фиксаторов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер B 47 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0419 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0419 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKU A2 / 6065600 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKU A2 / 6065600 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKU A2 / 6065600 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DKU A2 / 6065600 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKU A2 / 6065600 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский