Указание: Этот товар снят с производства.

Фиксатор KWH A2

Артикул, номер 6355331 | EAN 4012196195251

5,7 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор с болтом KWH с Г-образной головкой для крепления на профильной рейке CPS 5.

Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.

Фиксирующий угол используется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм (например, типа CPS 5).

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 60
Высота 20 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 5,7 kN
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x50
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KWH 5 A2 5 mm 5,7 kN 6355307
5 пар
KWH 10 A2 10 mm 5,7 kN 6355315
5 пар
KWH 15 A2 15 mm 5,7 kN 6355323
5 пар
KWH 20 A2 20 mm 5,7 kN 6355331
5 пар
KWH 25 A2 25 mm 5,7 kN 6355358
5 пар
Загрузки

Техническая спецификация KWH 20 A2 / 6355331 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KWH 20 A2 / 6355331 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KWH 20 A2 / 6355331 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KWH 20 A2 / 6355331 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 1.10MB , pdf
Загрузить

KWH 20 A2 / 6355331
Загрузить