Фиксатор LKS 60/4 A4

Артикул, номер 6221157 | EAN 4012196524839

6221157 / LKS 60 4 A4
110 mm
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для креления кабельных лотков лестничного типа.

Крепление на кронштейнах AW ... с помощью винта FRSB M6x20, поставляемого в комплекте.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x30
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3354 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3354 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 60 4 A4 110 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6221157
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKS 60 4 A4 / 6221157 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 60 4 A4 / 6221157 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKS 60 4 A4 / 6221157 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKS 60 4 A4 / 6221157 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKS 60 4 A4 / 6221157 , 0.28MB , pdf

LKS 60 4 A4 / 6221157
Загрузить