- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа.
Крепление на кронштейнах MWA 12, AW 15, AW 30 и AW 55 с помощью винта FRSB M6x20, поставляемого в комплекте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 60x30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1511 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1511 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKS 60 4 FT / 6221122 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKS 60 4 FT / 6221122 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKS 60 4 FT / 6221122 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKS 60 4 FT / 6221122 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKS 60 4 FT / 6221122 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский