Фиксатор Modul 45connect® для разгрузки от натяжения

Артикул, номер 6117205 | EAN 4012196180196

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, применяется для розеток 0° с заземляющим стержнем и розеток Modul 45connect, устанавливается с боковой стороны. Для крепления 3-жильных проводов максимум Ø 10 мм.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция поверхности матовый
Номинальное напряжение 250 V
Серия продукции Розетки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0115 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0115 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZL-SKS 6117205
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZL-SKS / 6117205 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ZL-SKS / 6117205 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZL-SKS / 6117205 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта ZL-SKS / 6117205, 40.35 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.