Фиксатор монтажной ленты

Артикул, номер 6490944 | EAN 4012196589593

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор монтажной ленты из нержавеющей стали, подходит к ассортименту изделий шириной 8 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 20x10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,015 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,015 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBV 8 A4 6490944
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBV 8 A4 / 6490944 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBV 8 A4 / 6490944 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SBV 8 A4 / 6490944 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBV 8 A4 / 6490944 , 0.13MB , pdf

SBV 8 A4 / 6490944
Загрузить