- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор монтажной ленты из нержавеющей стали, подходит к ассортименту изделий шириной 8 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Размер 20x10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,015 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,015 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBV 8 A2 / 6490942 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBV 8 A2 / 6490942 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBV 8 A2 / 6490942 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBV 8 A2 / 6490942 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский