- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор с гайкой с шестигранной головкой для крепления на стальных конструкциях.
Предел фиксации: 25 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M10 x 50 Материал Сталь Метрическая резьба 10 Нагрузка (F) кН 10 kN Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер M10x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9417 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 2 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9417 кг CO2e / 2 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TKS-L-25 FT / 6355808 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TKS-L-25 FT / 6355808 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TKS-L-25 FT / 6355808 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TKS-L-25 FT / 6355808 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Казахстан - Русский