- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с гайкой с шестигранной головкой для крепления конструкций на стальных держателях.
Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 36 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M12 x 80 Материал Сталь Метрическая резьба 12 Нагрузка (F) кН 10 kN Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер M12x80 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 36 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TKS-L-36 M12 FT / 6355829 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TKS-L-36 M12 FT / 6355829 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TKS-L-36 M12 FT / 6355829 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TKS-L-36 M12 FT / 6355829 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский