Фиксатор, усиленный TKH ZL

Артикул, номер 6355805 | EAN 4012196677702

6355805 / TKH-S-30 ZL
30 mm
21 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор со скользящей гайкой для крепления профильных реек на стальных конструкциях.

Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 30 мм.

Фиксатор применяется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 65
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 21 kN
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M12x65
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TKH-S-30 ZL 30 mm 21 kN 6355805
10 пар
Загрузки

Техническая спецификация TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

TKH-S-30 ZL / 6355805
Загрузить