Фиксатор вертикальный BFK 132 A2

Артикул, номер 6003871 | EAN 4012196049448

6003871 / BFK 132 58 A2
99 mm
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.

Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система располагается вертикально.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Прочее
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 20 mm
Размер b 99 mm
Размер B 132 mm
Размер B1 99 mm
Ширина 132 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0367 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0367 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BFK 132 58 A2 99 mm 6003871
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BFK 132 58 A2 / 6003871 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BFK 132 58 A2 / 6003871 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BFK 132 58 A2 / 6003871 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BFK 132 58 A2 / 6003871 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BFK 132 58 A2 / 6003871 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

BFK 132 58 A2 / 6003871
Загрузить