- Описание продукта
-
Описание продуктаFC-B/F: устройство для защиты от перенапряжения типа 3 (класс D) согласно VDE 0675, часть 6-11 (DIN EN 61643-11), предназначено для использования в штепсельной розетке с защитным контактом
• Промежуточный штепсель
• Разделитель и функциональный индикатор
• С повышенной контактной защитой
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 75 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Класс проверки, тип 3 да Максимальное напряжение при длительной нагрузке 275 V Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение 230 V Номинальный импульсный ток 3 kA Номинальный ток нагрузки 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Размер 230V Региональная версия B/F С конечным противопомеховым фильтром нет Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты <1,5 kV Уровень защиты (L-N / L/N-PE) <1200 / <1500 V Уровень защиты (L-N) < 1,2 kV Уровень защиты (N-PE) < 1,5 kV Цвет белоснежный; RAL 9010 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0651 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0651 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FC-B/F / 5092840 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FC-B/F / 5092840 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия FC-B/F / 5092840 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FC-B/F / 5092840 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский