Floor socket UDHOME-ONE, with brush outlet, with floor covering recess, unequipped, stainless steel

Артикул, номер 7368357 | EAN 4012197366896

7368357 / UDHOME-ONE BN15
Углубление для напольного покрытия
Описание продукта
Описание продукта
Square floor socket for use in dry-cleaned system and screed floors in indoor areas. Installation housing with pre-marked insertion openings for pipes (M20/M25). Cover adjustable to the upper edge of the floor covering with 4 height-adjustment supports. The minimum installation depth is 75 mm, the height-adjustment range is +30 mm. Frame and stainless steel cover visible in the floor covering. Cover with floor covering recess and brush outlet for routing cables. The load capacity of 15 kN is only guaranteed in the unused state. Empty housing for one Modul 45® installation device and one data socket. The data technology support for the data socket is to be ordered separately. The space is closed with a blind plate when delivered.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота 75 mm
Высота пола макс. 105 mm
Высота пола мин. 75 mm
Диапазон регулирования макс. 105 mm
Диапазон регулирования мин. 75 mm
Длина 140 mm
Длина, монтажный размер 144 mm
Длина, наружный размер 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Количество вводов 6
Количество встраиваемых устройств 2
Комплектация Пустой корпус
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Щеточная планка
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 75 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 2
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для наружного применения нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 140x140x75
Размер h 75 mm
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Толщины стяжки макс. 105 mm
Толщины стяжки мин. 75 mm
Уборка пола сухой
Ширина 140 mm
Ширина, монтажный размер 144 mm
Ширина, наружный размер 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Конструкция крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME-ONE BN15 Углубление для напольного покрытия 7368357
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME-ONE BN15 / 7368357 , 0.26MB , pdf
Загрузить

UDHOME-ONE BN15 / 7368357
Загрузить