- Описание продукта
-
Описание продуктаSquare floor socket for the use in dry-cleaned system and screed floors in indoor areas. Installation housing with pre-marked insertion openings for pipes (M20/M25). Cover adjustable to the upper edge of the floor covering with 4 height-adjustment supports. The minimum installation depth is 75 mm, the height-adjustment range is +30 mm. Frame and stainless steel cover visible in the floor covering. Cover with decorative plate and brush outlet for routing cables. The load capacity of 15 kN is only guaranteed in the unused state. Empty housing for one Modul 45® installation device and one data socket. Closed with a blind plate when delivered.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота 75 mm Высота пола макс. 105 mm Высота пола мин. 75 mm Диапазон регулирования макс. 105 mm Диапазон регулирования мин. 75 mm Длина 140 mm Длина, монтажный размер 144 mm Длина, наружный размер 140 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Количество вводов 6 Количество встраиваемых устройств 2 Комплектация Пустой корпус Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Щеточная планка Конструкция крышки Декоративная панель Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 75 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 2 Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для наружного применения нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 140x140x75 Размер h 75 mm С выемкой напольного покрытия нет Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины стяжки макс. 105 mm Толщины стяжки мин. 75 mm Уборка пола сухой Ширина 140 mm Ширина, монтажный размер 144 mm Ширина, наружный размер 140 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME-ONE BN / 7368356 , 0.26MB , pdf
Казахстан - Русский