- Описание продукта
-
Описание продуктак монтажной коробке 2390/8T...
Разгрузка от натяжения, подходящая к монтажной коробке 2390/8T...
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Запасная деталь нет Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый камень; RAL 7030 Ширина верхних крышек 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0198 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0198 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2390/Z8 / 6270727 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2390/Z8 / 6270727 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2390/Z8 / 6270727 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2390/Z8 / 6270727 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский