- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в бесшовные полы во внутренних помещениях.
В объем поставки входят: лючок номинального размера 2 с универсальным крепежным углом и модульная рамка для 3 встроенных электроустановочных изделий Modul 45.
Лючок с рамой для защиты коврового покрытия, откидной крышкой и выпуском кабеля из полиамида цвета RAL 7011. Выемка в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия толщиной 5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D макс. 29 mm Диапазон зажима D мин. 7 mm Длина, монтажный размер 181 mm Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Ручка Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 5 mm Цвет серый RAL 7011 Ширина, монтажный размер 105 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7907 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7907 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES2 KU 7011 / 7429580 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности GES2 KU 7011 / 7429580 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия GES2 KU 7011 / 7429580 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES2 KU 7011 / 7429580 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский