- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в бесшовные полы во внутренних помещениях.
В объем поставки входят: лючок номинального размера 4 с универсальным крепежным углом и две универсальные рамки для 3 встроенных электроустановочных изделий Modul 45®.
Лючок с рамой для защиты коврового покрытия, откидной крышкой и выпуском кабеля из полиамида цвета RAL 7011. Углубление 10 мм в откидной крышке для вставки фрагмента напольного покрытия (изменяется на 3, 5 или 8 мм).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Диапазон зажима D макс. 75 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Фиксатор Размер отверстия 201x201 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm Толщины напольного покрытия 5 mm Цвет серый RAL 7011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,4561 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4561 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES4-2 KU 7011 / 7429584 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности GES4-2 KU 7011 / 7429584 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES4-2 KU 7011 / 7429584 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GES4-2 KU 7011 / 7429584 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES4-2 KU 7011 / 7429584 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский