GES6-2 с UT3 45

Артикул, номер 7429588 | EAN 4012196086672

Описание продукта
Описание продукта
Лючок со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в бесшовные полы во внутренних помещениях.
В объем поставки входят: лючок номинального размера 6 с универсальным крепежным углом и две универсальные рамки для 3 встроенных электроустановочных изделий Modul 45®.
Лючок с рамой для защиты коврового покрытия, откидной крышкой и выпуском кабеля из полиамида цвета RAL 7011. Углубление 10 мм в откидной крышке для вставки фрагмента напольного покрытия (изменяется на 3, 5 или 8 мм).
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
Диапазон зажима D макс. 75 mm
Диапазон зажима D мин. 8 mm
Длина, монтажный размер 253 mm
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Фиксатор
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm
Толщины напольного покрытия 5 mm
Цвет серый RAL 7011
Ширина, монтажный размер 201 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,9041 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9041 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES6-2 KU 7011 7429588
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES6-2 KU 7011 / 7429588 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES6-2 KU 7011 / 7429588 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES6-2 KU 7011 / 7429588 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES6-2 KU 7011 / 7429588 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.