- Описание продукта
-
Описание продуктаГрупповое крепление захват с крепежными отверстиями Ø 6 мм для монтажа кабеля, подходит для настенного и потолочного монтажа. Запрессованный крепежный элемент можно закреплять с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей. Рекомендованное расстояние при максимальном заполнении 250 - 400 мм.
Capacity:
2031/ 10 max. 10 cables NYM 3 x 1.5 mm²
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 10 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 10x NYM3x1,5 Разрушающая нагрузка 0,32 kN С дюбелем нет Серия продукции Серия GRIP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0552 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0552 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2031 10 / 2205380 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2031 10 / 2205380 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2031 10 / 2205380 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2031 10 / 2205380 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2031 10 / 2205380 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, Grip grouped support , 0.33MB , pdfИнструкции по монтажу Grip M grouped support 2031 , 0.99MB , pdf
Казахстан - Русский