Групповое крепление-захват GRIP 10, огнестойкий

Артикул, номер 2205388 | EAN 4012196773619

2205388 / 2031 F 10
10
Описание продукта
Описание продукта
Групповое крепление захват с крепежными отверстиями Ø 6 мм для монтажа кабеля, подходит для настенного и потолочного монтажа. Запрессованный крепежный элемент можно закреплять с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей. Рекомендованное расстояние при максимальном заполнении 250 - 400 мм.

Конструкция серого цвета предназначена специально для промежуточных перекрытий, огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0471/DIN IEC 695

Конструкция серого цвета предназначена специально для промежуточных перекрытий, огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0471/DIN IEC 695
Вместимость:
2031/10 макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Групповое крепление, настенный монтаж
  • Потолочный монтаж групповых креплений
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 10
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x NYM3x1,5
Разрушающая нагрузка 0,32 kN
С дюбелем нет
Серия продукции Серия GRIP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,063 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,063 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2031 F 10 10 2205388
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2031 F 10 / 2205388 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2031 F 10 / 2205388 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2031 F 10 / 2205388 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2031 F 10 / 2205388 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2031 F 10 / 2205388 , 0.13MB , pdf

2031 F 10 / 2205388
Загрузить