Групповое крепление-захват GRIP 20, огнестойкое

Артикул, номер 2205412 | EAN 4012195651659

2205412 / 2031 F 20
20
Описание продукта
Описание продукта
Групповое крепление-захват для широкого применения, подходит для монтажа на стенах и потолке. Запрессованный крепежный элемент можно закреплять с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей.

Конструкция серого цвета предназначена специально для промежуточных перекрытий, огнестойкость в соответствии с DIN VDE 0471/DIN IEC 695
With multifunctional fastening element.

Capacity: 2031/ 20 max. 20 cables NYM 3 x 1.5 mm²
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Групповое крепление, настенный монтаж
  • Потолочный монтаж групповых креплений
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 20
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x NYM3x1,5
Разрушающая нагрузка 0,32 kN
С дюбелем нет
Серия продукции Серия GRIP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 960 °C
Цвет серый камень; RAL 7030

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0941 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0941 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2031 F 20 20 2205412
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2031 F 20 / 2205412 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2031 F 20 / 2205412 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2031 F 20 / 2205412 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2031 F 20 / 2205412 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2031 F 20 / 2205412 , 0.13MB , pdf

2031 F 20 / 2205412
Загрузить