Групповое крепление-захват GRIP 40

Артикул, номер 2205416 | EAN 4012195651666

40
Описание продукта
Описание продукта
Групповое крепление-захват универсально в применении и подходит для настенного и потолочного монтажа. Крепежный элемент можно зафиксировать с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей.
With multifunctional fastening element. Capacity: 2031/ 40 max. 40 cables NYM 3 x 1.5 mm²
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Групповое крепление, настенный монтаж
  • Потолочный монтаж групповых креплений
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 40
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x NYM3x1,5
Разрушающая нагрузка 0,32 kN
С дюбелем нет
Серия продукции Серия GRIP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1352 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1352 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2031 40 40 2205416
25 Штук
2031 40 SP 40 2205420
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2031 40 / 2205416 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2031 40 / 2205416 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2031 40 / 2205416 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2031 40 / 2205416 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2031 40 / 2205416 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, Grip grouped support , 0.33MB , pdf

2031 40 / 2205416
Загрузить