Height-compensation kit ASH 250-4 320

Артикул, номер 7410136 | EAN 4012197364878

7410136 / ASH 250-4 320
240 mm
320 mm
Описание продукта
Описание продукта
Height-compensation kit for UZD250-4 underfloor boxes with a construction height of 240 to 320 mm for construction-side raising of the UZD.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Диапазон регулирования макс. 320 mm
Диапазон регулирования мин. 240 mm
для крепления труб нет
Исполнение квадратные
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 240
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 353x183x46
Размер B 183 mm
Размер I 47,5 mm
Размер A 353 mm
Толщины стяжки макс. 320 mm
Толщины стяжки мин. 240 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,5485 кг CO2e / 4 Шт.
Утапливаемый вровень с полом нет
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ASH 250-4 320 240 mm 320 mm 7410136
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация ASH 250-4 320 / 7410136 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ASH 250-4 320 / 7410136 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ASH 250-4 320 / 7410136 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ASH 250-4 320 / 7410136 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Загрузить

ASH 250-4 320 / 7410136
Загрузить