Height-compensation kit ASH 350-4 240

Артикул, номер 7410138 | EAN 4012197364908

7410138 / ASH 350-4 240
160 mm
240 mm
Описание продукта
Описание продукта
Height-compensation kit for UZD350-4 underfloor boxes with a construction height of 160 to 240 mm for construction-side raising of the UZD.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Диапазон регулирования макс. 240 mm
Диапазон регулирования мин. 160 mm
для крепления труб нет
Исполнение квадратные
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 160
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 450x103x46
Размер B 103 mm
Размер I 47,5 mm
Размер A 450 mm
Толщины стяжки макс. 240 mm
Толщины стяжки мин. 160 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3837 кг CO2e / 4 Шт.
Утапливаемый вровень с полом нет
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ASH 350-4 240 160 mm 240 mm 7410138
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация ASH 350-4 240 / 7410138 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ASH 350-4 240 / 7410138 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ASH 350-4 240 / 7410138 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ASH 350-4 240 / 7410138 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Загрузить

ASH 350-4 240 / 7410138
Загрузить