Инструмент для монтажа кабеля в кабельный ввод

Артикул, номер 2024900 | EAN 4012196334612

Описание продукта
Описание продукта
При помощи разжимных клещей можно открыть уплотнительную вставку. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.

Для этого вставьте кабель в разжимные клещи, вставьте разжимные клещи в разделительную перегородку и откройте. Теперь кабель можно удобно поместить в уплотнение.



Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.
  • Ввод M25
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP67
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Размер M25
Разъемное болтовое соединение да
С контргайкой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Длина 215 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0307 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0307 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC TBZ 2024900
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC TBZ / 2024900 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC TBZ / 2024900 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V-TEC TBZ / 2024900 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC TBZ / 2024900 , 0.28MB , pdf

V-TEC TBZ / 2024900
Загрузить