- Описание продукта
-
Описание продуктаИнструмент для монтажа насеченных заклепок 4,5 мм.
Ø 4,5 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиацетал (полиоксиметилен, полиформальдегид) Размер Ø4,5mm Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5063 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5063 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KNW1 / 6178527 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия KNW1 / 6178527 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KNW1 / 6178527 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский