- Описание продукта
-
Описание продуктаИнструмент для удаления изоляции для токоотвода OBO isCon®.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина надреза, настраиваемая да Диапазон зажима D макс. 23 mm Диапазон зажима D мин. 20 mm Зона зачистки AWG макс. 100 Зона зачистки AWG мин. 20 Круглое сечение нет Материал Полиамид/полипропилен Продольный разрез нет Размер 231mm x 97mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Спиральный разрез да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3835 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3835 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon stripper 2 / 5408013 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon stripper 2 / 5408013 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon stripper 2 / 5408013 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdfИнструкции по эксплуатации Operating instructions, isCon® stripper 2 , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский