Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаИнструмент для крепления BZ-IGS при сквозном монтаже.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер штифта 12 mm Резьба M12 С ограждающим устройством для защиты рук нет Размеры
Длина 206 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BZ-IGS M 12V / 3498386 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfREACH Декларация соответствия BZ-IGS M 12V / 3498386 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BZ-IGS M 12V / 3498386 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf