Insulation anchor

Артикул, номер 2347609 | EAN 4012197517489

2347609 / FID II
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Insulation material anchor for the universal fastening of light fittings (e.g. outside lighting, door bells, etc.) on plastered thermal insulation composite systems. With self-cutting tip and hexalobular internal TX40.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Спиральный дюбель
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Параметры вытягивания 150 N
Подходит для диаметра винтов макс. 4,5 mm
Подходит для диаметра винтов мин. 3,5 mm
Подходит для шурупа с шестигранной головкой да
Размер 50 mm
С винтами нет
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый

Размеры

Длина 50 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FID II 50 mm 2347609
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FID II / 2347609 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FID II / 2347609 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FID II / 2347609 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта FID II / 2347609, 48.95 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.