Изолированная молниеприемная мачта для молниеотвода isCon, с боковым выводом

Артикул, номер 5408890 | EAN 4012196219421

Описание продукта
Описание продукта
• Для прокладывания молниеотвода OBO isCon® Pro+ в трубе
• С боковым кабельным выводом, возможно использование с треножным штативом isFang 3B-A с боковым выводом
• Подходит для зон ветровой нагрузки согласно Еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• В комплекте соединительный элемент (тип isCon IN connect)
• В комплекте элемент для выравнивания потенциалов (тип isCon IN PAE)
• Вертикальная труба и наконечник молниеприемного стержня из алюминия
• Средняя часть из усиленной стекловолокном пластмассы (GFK)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 50 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да
Исполнение Молниеприемный стержень
Материал Пластик, усиленный стекловолокном
Подключение Сплошной круг
Размер 10000mm
Серия продукции ISCON

Размеры

Длина 10000 mm
Размер Н 1733 mm
Размер B 2000 mm
Размер d мин. 50 mm
Размер A 6000 mm
Размер L 10000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 145,4422 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 145,4422 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isFang IN-A 8000 8000 mm 5408888
1 Штук
isFang IN-A10000 10000 mm 5408890
1 Штук
isFang IN-A 4000 4000 mm 5408938
1 Штук
isFang IN-A 6000 6000 mm 5408940
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isFang IN-A10000 / 5408890 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isFang IN-A10000 / 5408890 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isFang IN-A10000 / 5408890 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isFang IN-A10000 / 5408890 , 0.13MB , pdf

isFang IN-A10000 / 5408890
Загрузить