- Описание продукта
-
Описание продукта• Для прокладывания молниеотвода OBO isCon® Pro+ в трубе
• Для монтажа на элементах конструкции с использованием опоры isFang
• Подходит для зон ветровой нагрузки согласно Еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• В комплекте соединительный элемент (тип isCon IN connect)
• В комплекте элемент для выравнивания потенциалов (тип isCon IN PAE)
• Вертикальная труба и наконечник молниеприемного стержня из алюминия
• Средняя часть из усиленной стекловолокном пластмассы (GFK)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 50 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Исполнение Молниеприемный стержень Материал Пластик, усиленный стекловолокном Подключение Сплошной круг Размер 6000mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 6000 mm Размер Н 1500 mm Размер B 1000 mm Размер d мин. 50 mm Размер A 3325 mm Размер L 6000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 80,1525 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 80,1525 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang IN 6000 / 5408936 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang IN 6000 / 5408936 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang IN 6000 / 5408936 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang IN 6000 / 5408936 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang IN insulated air-termination mast , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdf
Казахстан - Русский