Кабельная распределительная коробка A 11

Артикул, номер 2000342 | EAN 4012195152170

2000342 / A 11
75x75x35 mm
12
IP55
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Степень защиты IP55, номинальное напряжение 690 В, номинальное сечение 2,5 мм², 12 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм.

Защелкивающаяся крышка.

Размеры: 85 x 85 x 40 мм Внутренние размеры: 75 x 75 x 35 мм

По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Код IK 07
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальное сечение 2,5 мм²
  • 12 кабельных вводов
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади нет
Вид защиты IP55
Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
Диапазон рабочих температур макс. 45 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Для труб диаметром 14 mm
Количество вводов 12
Комплектация без
Конструкция крышки кабельной распределительной коробки Глухая крышка
Крепление крышки защелкиваемый
Крышка Непрозрачный
макс. Поперечное сечение 2,5 mm²
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 690 V
Номинальное сечение мин. 2,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подключается в ряд да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер 85x85x40
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 690 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции Cерии А
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Кабель
Способ ввода Кабель
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма квадратные
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Внутренние размеры на просвет 75x75x35 mm
Высота 40 mm
Длина 85 mm
Ширина 85 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1196 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1196 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Количество вводов Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
A 11 75x75x35 mm 12 IP55 светло-серый; RAL 7035 2000342
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация A 11 / 2000342 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС A 11 / 2000342 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании A 11 / 2000342 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия A 11 / 2000342 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия A 11 / 2000342 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, A 6, A 8, A 11, A 14, A 18 , 0.32MB , pdf
Разрешение на использование знаков Connection material, clamp with screw clamping point , 0.60MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval A 11 , 0.62MB , pdf

Изображение продукта A 11 / 2000342, 57.96 kB, jpg

A 11 / 2000342
Загрузить