Кабельная скоба для лючка GESR9 SR U

Артикул, номер 7407568 | EAN 4012195112426

Описание продукта
Описание продукта
Скоба для прокладки выходящих проводов в лючке GESR9 SR U.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0378 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0378 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KFB R9 7407568
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KFB R9 / 7407568 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KFB R9 / 7407568 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KFB R9 / 7407568 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта KFB R9 / 7407568, 32.98 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.