Кабельная скоба со стяжкой CTC

Артикул, номер 2332794 | EAN 4012196515165

0,36 kN
Описание продукта
Описание продукта
Зажим для кабельной стяжки для быстрой и простой установки самых разных кабелей, кабельных пучков и труб.

* Универсально применимо для кабелей и труб.

* Крепление с помощью забивного дюбеля Ø 5 мм и Ø 6 мм.

* Макс. размер пучков до 63 мм

* без галогена

* Сертифицирован UL.

  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Ленточный затвор Kunststoffzunge/-nase
макс. диаметр пучка 63 mm
Материал Полиамид
Минимальная разрушающая нагрузка 0,36 kN
Не содержит галогенов да
Отражательный нет
Поверхность для нанесения маркировки без
Прозрачный нет
Прочность при растяжении 360 N
Размер 7,5x280mm
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Температура монтажа мин. -15 °C
Температура монтажа, макс. 35 °C
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 281 mm
Ширина 7,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина макс. диаметр пучка Минимальная разрушающая нагрузка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CTC 7,5x180 LGR 180 mm 32 mm 0,36 kN 2332790
100 Штук
CTC 7,5x280 LGR 281 mm 63 mm 0,36 kN 2332794
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CTC 7,5x280 LGR / 2332794 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия CTC 7,5x280 LGR / 2332794 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CTC 7,5x280 LGR / 2332794 , 0.13MB , pdf

CTC 7,5x280 LGR / 2332794
Загрузить