Указание: Этот товар снят с производства.

Кабельный канал 3-секционный

Артикул, номер 7400324 | EAN 4012195089339

2000 mm
3 St.
Описание продукта
Описание продукта
Канал для прокладки кабеля под стяжкой.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Размеры

Высота 28 mm
Высота канала мин. 28 mm
Длина 2000 mm
Кол-во секций 3 St.
Количество прочных перегородок 2
Материал Сталь
Область применения Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Полезное поперечное сечение 6370 mm²
Попереч. сечение секции b 1794 mm²
Попереч. сечение секции а 2288 mm²
Размер 2000x250x28
Размер a 90 mm
Размер b 70 mm
Размер h 28 mm
Съемная крышка нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,0031 кг CO₂e / 1 Метр
Ширина 250 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S3 25028 2000 mm 250 mm 3 St. 7400324
2 м
S3 35028 2000 mm 350 mm 3 St. 7400336
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Вертикальный угол 3-секционный Вертикальный угол 3-секционный KV3 25028 7400644
1 Штук
Соединитель секций кабельного канала Соединитель секций кабельного канала VL 25028E 7400966
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S3 25028 / 7400324 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС S3 25028 / 7400324 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании S3 25028 / 7400324 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия S3 25028 / 7400324 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S3 25028 / 7400324 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.